Unità blocco cuscinetto INA con base lunga, ghisa grigia, manicotto di serraggio, guarnizione a R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0000928940000
0009478570000
0009525830000
0009555150000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

154.86 €

1 5 giorni 330001990040702.5411557.2GSH50-2RSR-B33182320034115GG.ASE10-NKASK1023ASE10RASEA50-XL-N
-

68.69 €

1 5 giorni 249001530034521.579347.6GSH35-2RSR-B24.914211632793GG.ASE07-NKASK0721--

48.75 €

1 5 giorni 12700660028320.586433.3GSH20-2RSR-B12.711191301964GG.ASE04-E-NKASK0419ASE04RASEA20-XL-N
-

-

1 5 giorni 295001980038581.749949.2GSH40-2RSR-B29.514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0826--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Manicotto di bloccaggio Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro conico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello conico
Serie di modelli RASEA.. Con filettatura M6 Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico