Unità a flangia quadrata INA a tre bulloni, quattro bulloni, lamiera d’acciaio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008292930000
0008294040000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
Interasse J
(mm)
Codice cuscinetto Serie di modelli U
(mm)
V
(mm)
Con filettatura Rilubrificazione possibile sì/no Alloggiamento Codice prodotto

28.40 €

1 5 giorni 195001130035.8440.58112.7FLAN62-MSB (2 pezzi)8.790.5RAE30-NPP-BRA..29.271-nFLAN62-MSBRA30-XL

39.20 €

1 5 giorni 255001530039510.85122FLAN72-MSB (1 pezzo)/FLAN72-MSA (1 pezzo)9.5100GRAE35-NPP-BGRA..3281M6FLAN72-MSBGRA35-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 3 S(mm) 2.5
Unità di peso tariffa doganale kg Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Lamiera d’acciaio
Modello rotondo Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 10.5 Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico