Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 681DB

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 681DB

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
681DB-4
681DB-6
681DB-8
681DB-10
681DB-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

48.60 €

1 5 giorni 6.47.54013.10.15-46304,360

53.80 €

1 5 giorni 9.56.36016.20.19-610253,640

61.08 €

1 5 giorni 12.75.87019.90.24-812233,360

76.02 €

1 5 giorni 15.959023.40.35-1016202,900

85.62 €

1 5 giorni 19.14.511026.50.39-1219182,600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 854-R6 Strato esterno Gomma sintetica ignifuga Tipo 681DB
Area di applicazione Veicoli ferroviari Serie di raccordi Raccordi filettati serie 47 e collari serie 10064 Numero articolo tariffa doganale 40093100
Categoria pressione Bassa pressione Substrato 1 strato di treccia tessile Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico