Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 692

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 692

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
692-4
692-5
692-6
692-8
692-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)

38.71 €

1 5 giorni 6.44011.50.18-46

39.51 €

1 5 giorni 7.94013.60.21-58

43.92 €

1 5 giorni 9.54015.50.25-610

62.42 €

1 5 giorni 12.75020.40.52-812

73.55 €

1 5 giorni 15.96023.90.66-1016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR)
Unità peso tariffa doganale kg Norma SAE 100R17 Strato esterno Gomma sintetica
Tipo 692 Pressione di rottura min (MPa) 84 Area di applicazione Estremamente flessibile
Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 12,180
Categoria pressione Pressione media Substrato 1 o 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico