Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, quadrata, tipo CF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0008243480000

Codice componente
0008243480000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.02 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 4 Peso tariffa doganale(kg) 0.82 Unità di peso tariffa doganale kg
Distanza centro del foro J(mm) 92 Larghezza unità A(mm) 25 Lunghezza unità L(mm) 118
A1(mm) 12.5 Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello quadrato
Serie di modelli GG.CF.. A2(mm) 15.5 V(mm) 100
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 14 Foro per lubrificazione Q M6 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, quadrata, tipo CF, il codice articolo è il seguente: 0008243480000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008243480000.

Supporto tecnico