Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 701

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 701

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
701-6
701-8
701-10
701-12
701-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

113.91 €

1 5 giorni 9.54518021.40.78-61018026,000

115.86 €

1 5 giorni 12.741.523024.60.93-81216624,000

134.85 €

1 5 giorni 15.93525028.21.15-101614020,000

153.17 €

1 5 giorni 19.13530032.21.58-121914020,000

194.25 €

1 5 giorni 25.42834039.72.04-162511216,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 856-4SP/ISO 3862-4SP Strato esterno Gomma sintetica Tipo 701
Area di applicazione Standard Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico