Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008246230000 |
0008246580000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | Interasse J (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.75 € | 1 | 5 giorni | 0.578 | 127 | 22.5 | 105 | 9.5 | 10.5 | 9 | 85 | ||
27.05 € | 1 | 5 giorni | 0.926 | 145 | 26 | 120 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 4 | Unità di peso tariffa doganale | kg | T1(mm) | 4 |
Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | rotondo | Serie di modelli | GG.FE.. |
Foro per lubrificazione Q | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Altezza unità H(mm)
Larghezza unità A(mm)
Interasse J(mm)
A1(mm)
A2(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Z(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali