Codice articolo del costruttore: R50TC-10
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 167.88 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 15.9 Ø
Min. raggio di curvatura: 225 mm
D.E. D: 28.5 Ø
Larghezza nominale: 5/8 poll.
Peso tariffa doganale: 1.48 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R50TC-10
Codice componente
|
---|
R50TC-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Serie di raccordi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.88 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 225 | 28.5 | 5/8 | 1.48 | -10 | - | V4 |
Loading...
Pressione di esercizio massima(MPa) | 50 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Gomma sintetica |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | ISO 3862-R15 | Strato esterno | Gomma sintetica altamente resistente all’usura conforme alle specifiche MSHA |
Tipo | R50TC | Pressione di rottura min (MPa) | 200 | Area di applicazione | Altamente resistente all'usura, approvazione MSHA |
Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Pressione di rottura min (psi) | 29,000 | Categoria pressione | Alta pressione |
Substrato | 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza | Peso tariffa doganale per | 1,000 | Paese di origine tariffa doganale | IT |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile PARKER ParLock R42ST, il codice articolo è il seguente: R50TC-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R50TC-10.
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Tipo
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Larghezza nominale(poll.)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Serie di raccordi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R50TC-12 |
R50TC-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Serie di raccordi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.05 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 270 | 32 | - | 1.85 | -12 | 19 | V4 | ||
527.55 € | 1 | 5 giorni | 31.8 | 450 | 52.6 | - | 5 | -20 | 31 | V6 |