Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 371LT

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 371LT

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
371LT-6
371LT-8
371LT-10
371LT-12
371LT-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

104.09 €

1 5 giorni 9.544.512021.40.73-61017825,800

114.62 €

1 5 giorni 12.741.516024.60.9-81216624,000

128.22 €

1 5 giorni 15.93521028.21.36-101614020,000

159.22 €

1 5 giorni 19.13526032.21.36-121914020,000

192.62 €

1 5 giorni 25.42831039.71.78-162511216,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -50:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Strato esterno Gomma sintetica Tipo 371LT Area di applicazione Basse temperature
Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Alta pressione
Substrato 3 strati di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico