Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008312710000
0008312980000
0008315220000
0008315300000
0008315490000
0008315570000
0008315650000
0008938200000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto A2
(mm)
U
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

35.60 €

1 5 giorni -195001130035.8440.76112.590.5GG.LCTE06-E8420.5RAE30-NPP-B11.438.111.5LCTE06FLCTE30-XL

42.06 €

1 5 giorni -255001530039511.02126100GG.LCTE079422RAE35-NPP-B12.441.811.5LCTE07FLCTE35-XL

25.60 €

1 5 giorni 129800475028.6280.328163.5GG.LCTE0358.715RAE12-NPP-B8.430.56.6-FLCTE12-XL

25.69 €

1 5 giorni 159800475028.6280.38163.5GG.LCTE0358.715RAE15-NPP-B8.430.56.6-FLCTE15-XL

25.78 €

1 5 giorni 179800475028.6280.38163.5GG.LCTE0358.715RAE17-NPP-B8.430.56.6LCTE03FLCTE17-XL

27.18 €

1 5 giorni -12800660031330.41490.571.4GG.LCTE04-E66.517RAE20-NPP-B9.5339LCTE04FLCTE20-XL

29.68 €

1 5 giorni -1400078003137.50.479776.2GG.LCTE05-E7117.5RAE25-NPP-B9.933.49LCTE05FLCTE25-XL

49.03 €

1 5 giorni -325001980043.8581.42150119GG.LCTE0810024RAE40-NPP-B13.546.314LCTE08FLCTE40-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello ovale
Serie di modelli FLCTE.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico