Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 492

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 492

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
492-4
492-5
492-6
492-8
492-10
492-12
492-16
492-20-WR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

35.15 €

1 5 giorni 6.4287511.5-0.18-4611216,240

37.45 €

1 5 giorni 7.9258513.6-0.21-5810014,500

40.29 €

1 5 giorni 9.522.59015.5-0.25-6109013,050

46.42 €

1 5 giorni 12.71913018.91/20.33-8-7611,020

57.65 €

1 5 giorni 15.91515022.2-0.41-1016608,700

66.02 €

1 5 giorni 19.11518026-0.56-1219608,700

92.97 €

1 5 giorni 25.41123033.3-0.75-1625446,380

124.95 €

1 5 giorni 31.87.533540-0.93-2031304,350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR) Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 857-1SC/ISO 11237-1SC Strato esterno Gomma sintetica Tipo 492
Area di applicazione Standard Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Pressione media Substrato Treccia in filo di acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico