Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 487

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 487

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
487-4
487-6
487-8
487-10
487-12
487-16
487-20
487-24
487-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Serie di raccordi Substrato Paese di origine tariffa doganale

40.65 €

1 5 giorni 6.45013.1--4643/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

47.09 €

1 5 giorni 9.56517.2--61043/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

53.86 €

1 5 giorni 12.79020.4--81243/48Inserto in calza metallica d'acciaioDE

66.66 €

1 5 giorni 15.910023.9--101643/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

80.91 €

1 5 giorni 19.112027.8--121943/48Inserto in calza metallica d'acciaioDE

144.74 €

1 5 giorni 25.415037.8--1625434 strati a spiraleIT

276.83 €

1 5 giorni 31.821046.31.25-20-774 strati a spiraleUS

367.77 €

1 5 giorni 38.125052.8--2438774 strati a spiraleUS

602.45 €

1 5 giorni 50.832064.8--3251774 strati a spiraleUS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 28 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-AC/ISO 18752-BC
Strato esterno Gomma sintetica Tipo 487 Pressione di rottura min (MPa) 112
Area di applicazione GlobalCore Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 16,000
Categoria pressione Pressione media Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico