Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, pezzo di centraggio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0009412390000
0074430990000
0096434510000
0096434600000
0096437020000
0096437610000
0096438000000
0096442020000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
S
(mm)
Altezza unità H
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
Interasse J
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Tappo di protezione A2
(mm)
U
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Z
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

-

1 5 giorni 325002040043.8631.862155GG.ME09-N2513012GRAE45-NPP-B-230.714105ME09PME45-XL

44.58 €

1 Preventivo 195001130035.8440.972125GG.ME06-N20.51002GRAE30-NPP-BKASK06224.711.580ME06PME30-XL-N

32.71 €

1 5 giorni 12800660031330.532100GG.ME04-N17788GRAE20-NPP-BKASK04221.5962ME04PME20-XL-N

37.18 €

1 5 giorni 1400078003137.50.732115GG.ME05-N19909GRAE25-NPP-BKASK052.521970ME05PME25-XL-N

51.55 €

1 5 giorni 255001530039511.272135GG.ME07-N20.511010GRAE35-NPP-BKASK07128.511.590ME07PME35-XL-N

60.92 €

1 5 giorni 345001980043.8581.622145GG.ME08-N2312011.5GRAE40-NPP-BKASK08131.711.5100ME08PME40-XL-N

77.40 €

1 5 giorni 35000232004.8692.133165GG.ME10-N2513513GRAE50-NPP-BKASK10131.814110ME10PME50-XL-N

120.72 €

1 5 giorni 520003600053.1843.653195GG.ME12-N2916016GRAE60-NPP-BKASK12138.618135ME12PME60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 4 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello rotondo
Serie di modelli PME.. Con filettatura M6 Rilubrificazione possibile sì/no
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico