Tubo flessibile PARKER Push-Lok 836

Tubo flessibile PARKER Push-Lok 836

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
836-4-RL
836-6-RL
836-8-RL
836-12-RL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Vuoto (kPa)

61.68 €

1 5 giorni 6.46512.70-4695

70.25 €

1 5 giorni 9.57515.70-61095

82.92 €

1 5 giorni 12.713019.80-81295

122.95 €

1 5 giorni 19.118026.20.36-121951

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 1.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -48:: 150 Strato interno Gomma sintetica PKR
Unità peso tariffa doganale kg Strato esterno Gomma sintetica PKR blu conforme alle specifiche MSHA Tipo 836
Pressione di rottura min (MPa) 6.8 Area di applicazione Alte temperature Serie di raccordi 82
Numero articolo tariffa doganale 40093100 Pressione di rottura min (psi) 1,000 Categoria pressione Bassa pressione
Substrato Strato di filato tessile ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale US

Supporto tecnico