Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
301SN-4 |
301SN-5 |
301SN-6 |
301SN-8 |
301SN-10 |
301SN-12 |
301SN-16 |
301SN-20 |
301SN-24 |
301SN-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Pressione di rottura min (MPa) | Pressione di rottura min (psi) | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.55 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 40 | 100 | 15 | 0.39 | -4 | 6 | 160 | 23,200 | IN | ||
43.85 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 35 | 115 | 16.6 | 0.42 | -5 | 8 | 140 | 20,300 | IN | ||
49.20 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 33 | 130 | 19 | 0.5 | -6 | 10 | 132 | 19,100 | IN | ||
56.03 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 27.5 | 180 | 22.2 | 0.6 | -8 | 12 | 110 | 16,000 | IN | ||
71.52 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 25 | 200 | 25.4 | 0.88 | -10 | 16 | 100 | 14,500 | IN | ||
84.52 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 21.5 | 240 | 29.3 | 0.92 | -12 | 19 | 86 | 12,400 | IN | ||
116.26 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 16.5 | 300 | 38.1 | 1.35 | -16 | 25 | 66 | 9,600 | IN | ||
185.48 € | 1 | 5 giorni | 31.8 | 12.5 | 420 | 47.5 | 1.73 | -20 | 31 | 50 | 7,200 | IT | ||
224.23 € | 1 | 5 giorni | 38.1 | 9 | 500 | 55 | 2.14 | -24 | 38 | 36 | 5,200 | IT | ||
283.00 € | 1 | 5 giorni | 50.8 | 8 | 630 | 67 | 2.96 | -32 | 51 | 32 | 4,600 | IT |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Nitrile (NBR) | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norma | EN 853-2SN/ISO 1436-2SN / R2AT/SAE 100R2AT | Strato esterno | Gomma sintetica | Tipo | 301SN |
Area di applicazione | Standard | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 |
Categoria pressione | Pressione media | Substrato | 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza | Peso tariffa doganale per | 1,000 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Pressione di rottura min (MPa)
Pressione di rottura min (psi)
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali