Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
722ST-6 |
722ST-8 |
722ST-10 |
722ST-12 |
722ST-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Misura | Larghezza nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.09 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 65 | 19.9 | -6 | 10 | ||
122.12 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 90 | 22.7 | -8 | 12 | ||
142.15 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 100 | 26.4 | -10 | 16 | ||
161.49 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 120 | 30.7 | -12 | 19 | ||
204.72 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 150 | 37.8 | -16 | 25 |
Loading...
Pressione di esercizio massima(MPa) | 28 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 125 | Strato interno | Gomma sintetica |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale(kg) | 0 | Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | ISO 18752-CC |
Strato esterno | Gomma sintetica con strato esterno in polietilene | Tipo | 722ST | Pressione di rottura min (MPa) | 112 |
Area di applicazione | GlobalCore | Serie di raccordi | 43 | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 |
Pressione di rottura min (psi) | 16,000 | Categoria pressione | Alta pressione | Substrato | 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza |
Peso tariffa doganale per | 1,000 | Paese di origine tariffa doganale | US |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali