Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008329600000 |
0008398090000 |
0008398250000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Peso tariffa doganale (kg) | S (mm) | Altezza unità H (mm) | Codice unità | Larghezza unità A (mm) | Interasse J (mm) | Codice cuscinetto | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | Alloggiamento | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.25 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 7800 | 0.31 | 2 | 95 | FLAN52-MSB (2 pezzi) | 8.7 | 76 | AY25-NPP-B | 21.5 | 27 | 60 | 8.7 | FLAN52-MSB | RAY25-XL | |||
19.55 € | 1 | 5 giorni | 12800 | 6600 | 0.29 | 2 | 90.5 | FLAN47-MSB (2 pezzi) | 8 | 71.5 | AY20-NPP-B | 20 | 25 | 55 | 8.7 | FLAN47-MSB | RAY20-XL | |||
25.45 € | 1 | 5 giorni | 19500 | 11300 | 0.56 | 2.5 | 112.7 | FLAN62-MSB (2 pezzi) | 8.7 | 90.5 | AY30-NPP-B | 23.5 | 30 | 71 | 10.5 | FLAN62-MSB | RAY30-XL |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Perno filettato | Numero di fori di fissaggio | 3 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Profilo foro | cilindrico | Materiale dell’unità | Lamiera d’acciaio | Modello | rotondo |
Serie di modelli | RAY.. | Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
S(mm)
Altezza unità H(mm)
Codice unità
Larghezza unità A(mm)
Interasse J(mm)
Codice cuscinetto
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali