Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
722-6 |
722-8 |
722-10 |
722-12 |
722-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.94 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 65 | 19.9 | 0.278 | -6 | 10 | ||
96.54 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 90 | 22.7 | 0.738 | -8 | 12 | ||
112.37 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 100 | 26.4 | 0.384 | -10 | 16 | ||
127.66 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 120 | 30.7 | 0 | -12 | 19 | ||
161.83 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 150 | 37.8 | 0 | -16 | 25 |
Loading...
Pressione di esercizio massima(MPa) | 28 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Gomma sintetica |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | ISO 18752-BC | Strato esterno | Gomma sintetica |
Tipo | 722 | Pressione di rottura min (MPa) | 112 | Area di applicazione | GlobalCore |
Serie di raccordi | 43 | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Pressione di rottura min (psi) | 16,000 |
Categoria pressione | Alta pressione | Substrato | 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza | Peso tariffa doganale per | 1,000 |
Paese di origine tariffa doganale | IT |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali