Unità blocco cuscinetto INA con base lunga, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0008575480000

Codice componente
0008575480000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.63 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Coefficiente di carico dinamico base(N) 12800
Coefficiente di carico statico(N) 6600 B1(mm) 43.7 Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico d3 max.(mm) 33 Numero di fori di fissaggio 2
Peso tariffa doganale(kg) 0.63 Altezza unità H(mm) 64 Unità di peso tariffa doganale kg
Distanza centro del foro J(mm) 333 Codice unità GE20-KLL-B S1(mm) 26.6
H2(mm) 12.8 Larghezza unità A(mm) 11 Profilo foro cilindrico
N1(mm) 19 Lunghezza unità L(mm) 130 A1(mm) 19
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm) 64 Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello cilindrico
Codice cuscinetto GG.ASE04-E-N Serie di modelli LASE.. Tappo di protezione KASK04
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 19 Con filettatura M6 Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE
Alloggiamento ASE04-FA125 Codice prodotto LASE20-XL-N

Si trova sulla pagina di Unità blocco cuscinetto INA con base lunga, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a L, il codice articolo è il seguente: 0008575480000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008575480000.

Supporto tecnico