Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 797TC

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 797TC

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
797TC-8
797TC-10
797TC-12
797TC-16
797TC-20
797TC-24
797TC-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Paese di origine tariffa doganale

110.58 €

1 5 giorni 12.710021.1-0-81240093100IT

135.11 €

1 5 giorni 15.911523.9-0-101640093100DE

183.54 €

1 5 giorni 19.113527.9-1.16-121940093100DE

236.83 €

1 5 giorni 25.416535.7-0-162540093100DE

443.49 €

1 5 giorni 31.822544.9-0-203140092100US

618.72 €

1 5 giorni 38.130552.81.50-24-40092100US

896.23 €

1 5 giorni 50.838067.6-0-325140092100US

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 42 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 125 Strato interno Gomma sintetica Parker
Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-DC/ISO 18752-CC 2 Strato esterno Gomma sintetica altamente resistente all’usura conforme alle specifiche MSHA
Tipo 797TC Pressione di rottura min (MPa) 168 Area di applicazione Spirale compatta GlobalCore
Serie di raccordi 77 Pressione di rottura min (psi) 24,000 Categoria pressione Alta pressione
Substrato 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico