Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H31ST-4 |
H31ST-6 |
H31ST-8 |
H31ST-10 |
H31ST-12 |
H31ST-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Pressione di rottura min (MPa) | Serie di raccordi | Pressione di rottura min (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.11 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 50 | 120 | 17.8 | - | 0.59 | -4 | 6 | 200 | VS | 29,000 | ||
133.58 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 44.5 | 130 | 21.4 | - | 0.91 | -6 | 10 | 178 | VS | 25,800 | ||
135.92 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 41.5 | 180 | 24.6 | 1/2 | 1.08 | -8 | - | 166 | VS | 24,000 | ||
158.18 € | 1 | 5 giorni | 15.9 | 39 | 225 | 28.5 | - | 1.39 | -10 | 16 | 156 | V4 | 22,600 | ||
179.65 € | 1 | 5 giorni | 19.1 | 35 | 280 | 32 | - | 1.73 | -12 | 19 | 140 | V4 | 20,300 | ||
227.78 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 31 | 355 | 39.7 | - | 2.31 | -16 | 25 | 124 | V4 | 18,000 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 100 | Strato interno | Gomma sintetica | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norma | EN 856-4SP/ISO 3862-4SP | Strato esterno | Gomma sintetica con speciale rivestimento in polietilene | Tipo | H31ST |
Area di applicazione | Estremamente resistente all'usura | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Categoria pressione | Alta pressione |
Substrato | 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza | Peso tariffa doganale per | 1,000 | Paese di origine tariffa doganale | IT |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Larghezza nominale(poll.)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Pressione di rottura min (MPa)
Serie di raccordi
Pressione di rottura min (psi)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali