Unità a flangia quadrata INA a tre bulloni, lamiera d’acciaio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008287260000
0008287340000
0009532450000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Codice unità H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Interasse J
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Codice cuscinetto U
(mm)
V
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

22.23 €

1 5 giorni 12800320024.5330.28FLAN47-MSTR (2 pezzi)76.27.271.5333RAE20-NPP-B25.5558.7FLAN47-MSTRRATR20-XL

28.40 €

1 5 giorni 19500500035.737.50.5FLAN62-MSTR (2 pezzi)938.790.5381RAE30-NPP-B23.57110.5FLAN62-MSTRRATR30-XL

34.95 €

1 5 giorni 25500640039-0.63FLAN72-MSTR (2 pezzi)105.69.5100445RAE35-NPP-B288110.5FLAN72-MSTRRATR35-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 3 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Materiale dell’unità Lamiera d’acciaio Modello triangolare
Serie di modelli RATR.. Rilubrificazione possibile sì/no n Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico