Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 285

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 285

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
285-4-RL
285-6-RL
285-8-RL
285-10-RL
285-12-RL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura

104.00 €

1 5 giorni 52512.43/16-4

105.14 €

1 5 giorni 83815.75/16-6

113.17 €

1 5 giorni 105118.813/32-8

138.57 €

1 5 giorni 12.56421.11/2-10

150.71 €

1 5 giorni 167624.45/8-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 3.4 Gamma di temperature di esercizio(°C) -30:: 125 Strato interno 1 barriera alla diffusione in nylon tra 2 strati di elastomero
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma SAE J2064 C
Strato esterno Elastomero resistente al calore, all'umidità e all'ozono Tipo 285 Pressione di rottura min (MPa) 17.2
Area di applicazione Aria condizionata e refrigeranti Vuoto (kPa) 95 Serie di raccordi 26
Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 2,500 Categoria pressione Bassa pressione
Substrato 1 treccia tessile Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale US

Supporto tecnico