Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008263910000
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 2 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.082 | Altezza unità H(mm) | 112.7 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Distanza centro del foro J(mm) | 90.5 | Larghezza unità A(mm) | 8.7 |
Lunghezza unità L(mm) | 84 | Materiale dell’unità | Lamiera d’acciaio | Modello | ovale |
Serie di modelli | FLAN.. | V(mm) | 71 | Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) | 10.5 |
Rilubrificazione possibile sì/no | n | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, lamiera d’acciaio, ovale, FIAN, il codice articolo è il seguente: 0008263910000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008263910000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali