Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 487ST

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 487ST

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
487ST-4
487ST-6
487ST-8
487ST-10
487ST-12
487ST-16
487ST-20
487ST-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Serie di raccordi Substrato Paese di origine tariffa doganale

52.15 €

1 5 giorni 6.45013.1-4643/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

60.46 €

1 5 giorni 9.56517.2-61043/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

69.06 €

1 5 giorni 12.79020.4-81243/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

85.46 €

1 5 giorni 15.910023.9-101643/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

103.75 €

1 5 giorni 19.112027.8-121943/48Inserto in calza metallica d'acciaioIT

192.22 €

1 5 giorni 25.415037.8-1625434 strati a spiraleUS

352.77 €

1 5 giorni 31.821046.3-2031774 strati a spiraleUS

485.46 €

1 5 giorni 38.125052.8-2438774 strati a spiraleUS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 28 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 125 Strato interno Gomma sintetica
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO18752-A C/ISO 18752-CC
Strato esterno Gomma sintetica con strato esterno in polietilene Tipo 487ST Pressione di rottura min (MPa) 112
Area di applicazione GlobalCore Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 16,000
Categoria pressione Pressione media Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico