Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 461LT

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 461LT

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
461LT-4
461LT-5
461LT-6
461LT-8
461LT-10
461LT-12
461LT-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

54.69 €

1 5 giorni 6.442.57513-0.3-4617024,640

56.37 €

1 5 giorni 7.9408515-0.35-5816023,200

60.22 €

1 5 giorni 9.5359017-0.42-61014020,300

68.63 €

1 5 giorni 12.731130211/20.42-8-12417,980

87.62 €

1 5 giorni 15.92816024-0.66-101611216,240

103.54 €

1 5 giorni 19.12819528-0.86-121911216,240

142.38 €

1 5 giorni 25.42125035-1.17-16258412,180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -50:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Strato esterno Gomma sintetica Tipo 461LT
Area di applicazione Basse/alte temperature Serie di raccordi 46/48 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Pressione media Substrato 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico