Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 387

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 387

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
387-4
387-6
387-8
387-10
387-12
387-16
387-20
387-24
387-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Serie di raccordi Paese di origine tariffa doganale

34.05 €

1 5 giorni 6.45013.4--4643/48IT

38.95 €

1 5 giorni 9.56517.4--61043/48IT

44.85 €

1 5 giorni 12.79020.7--81243/48IT

59.97 €

1 5 giorni 15.910023.95/8-10-43/48IT

72.82 €

1 5 giorni 19.112027.8--121943/48IT

130.28 €

1 5 giorni 25.415035.4--162543/48IT

249.15 €

1 5 giorni 31.821046.3--203143/77US

321.82 €

1 5 giorni 38.125052.8--243877US

516.35 €

1 5 giorni 50.832066.2--325177US

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-AC/ISO 18752-BC
Strato esterno Gomma sintetica Tipo 387 Pressione di rottura min (MPa) 84
Area di applicazione GlobalCore Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 12,000
Categoria pressione Pressione media Substrato 1 o 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza (4 strati a spirale per le misure da -20 a 32) Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico