Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 811

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 811

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
811-12
811-16
811-20
811-24
811-32
811-40
811-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Serie di raccordi Pressione di rottura min (psi) Peso tariffa doganale per

119.80 €

1 5 giorni 19.12.16530--12198.3481,2001,000

146.51 €

1 5 giorni 25.41.775381-16-6.9481,0001,000

167.75 €

1 5 giorni 31.81.410045--20315.5488001,000

193.49 €

1 5 giorni 38.1113052--24384.1486001,000

217.66 €

1 5 giorni 50.80.715064--32512.8484001,000

270.06 €

1 5 giorni 63.50.418075--40631.6Su richiesta2481

315.88 €

1 5 giorni 76.20.423090--48761.6Su richiesta2481

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Peso tariffa doganale(kg) 0
Unità peso tariffa doganale kg Norma SAE 100R4 Strato esterno Gomma sintetica resistente agli oli, agli agenti atmosferici e all'usura
Tipo 811 Area di applicazione Aspirazione e flusso di ritorno Vuoto (kPa) 85
Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Pressione media Substrato 2 trecce tessili con un inserto a spirale in filo d'acciaio per la stabilizzazione sotto vuoto
Paese di origine tariffa doganale TR

Supporto tecnico