Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 436

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 436

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
436-6-BLU-RL
436-8-BLU-RL
436-10-BLU-RL
436-12-BLU-RL
436-16-BLU-RL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi) Peso tariffa doganale per

119.20 €

1 5 giorni 9.527.56517--61011016,0001,000

133.26 €

1 5 giorni 12.72490201/2-8-9614,0001

163.03 €

1 5 giorni 15.91910024--10167611,0001

190.86 €

1 5 giorni 19.115.5120283/4-12-629,0001,000

256.74 €

1 5 giorni 25.413.815036--1625558,0001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -48:: 150 Strato interno Gomma sintetica PKR Peso tariffa doganale(kg) 0
Unità peso tariffa doganale kg Norma SAE 100R16 Strato esterno Gomma sintetica blu conforme alle specifiche MSHA
Tipo 436 Area di applicazione Basse/alte temperature Serie di raccordi 48
Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Pressione media Substrato 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza
Colore base Blu Paese di origine tariffa doganale US

Supporto tecnico