Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 477

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 477

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
477-4
477-5
477-6
477-8
477-10
477-12
477-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

46.17 €

1 5 giorni 6.4456513.10.32-4618026,000

48.15 €

1 5 giorni 7.942.57014.90.35-5817024,400

54.06 €

1 5 giorni 9.5407517.20.42-61016023,200

61.60 €

1 5 giorni 12.73810520.40.55-81215222,000

75.18 €

1 5 giorni 15.93516023.40.65-101614020,000

94.00 €

1 5 giorni 19.13520027.21.1-121914020,000

127.45 €

1 5 giorni 25.42825034.81.3-162511216,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR) Unità peso tariffa doganale kg
Strato esterno Gomma sintetica Tipo 477 Area di applicazione Powerlift
Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Pressione media
Substrato 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico