Tubo flessibile PARKER ParLock H29TC

Tubo flessibile PARKER ParLock H29TC

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H29TC-12
H29TC-16
H29TC-20
H29TC-24
H29TC-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

158.43 €

1 5 giorni 19.14328032.21.7-121917225,000

193.94 €

1 5 giorni 25.44034038.72.2-162516023,200

291.05 €

1 5 giorni 31.83546045.52.6-203114020,000

366.09 €

1 5 giorni 38.13156053.53.4-243812418,000

717.31 €

1 5 giorni 50.82870068.14.8-325111216,200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 856-4SH/ISO 3862-4SH Strato esterno Gomma sintetica altamente resistente all’usura conforme alle specifiche MSHA Tipo H29TC
Area di applicazione Altamente resistente all'usura, approvazione MSHA Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico