Unità a flangia quadrata INA a due bulloni, lamiera d’acciaio, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008280330000
0008280680000
0008280760000
0008280840000
0008280920000
0009748380000
0009748620000
0009748970000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
S
(mm)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità S1
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
Materiale dell’unità Codice cuscinetto Serie di modelli A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

20.35 €

1 5 giorni 159800270028.6280.16-8163.5FLAN40-MSTR (2 pezzi)-758.7Lamiera d’acciaioRAE15-NPP-BRAT..-24487.1FLAN40-MSTRAT15-XL

22.23 €

1 5 giorni -9400420031330.26-90.571.5FLAN42-MSTR (2 pezzi)-866Lamiera d’acciaioRAE20-NPP-BRAT..-25.5558.7FLAN47-MSTRAT20-XL

23.86 €

1 5 giorni -1400078003137.50.276-95.276.2FLAN52-MST (2 pezzi)-8.771Lamiera d’acciaioRAE25-NPP-BRAT..-25.5608.7FLAN52-MSTRAT25-XL

28.40 €

1 5 giorni -14000365035.7440.464-112.790.5FLAN62-MST (2 pezzi)-8.784Lamiera d’acciaioRAE30-NPP-BRAT..-29.27110.5FLAN62-MSTRAT30-XL

34.95 €

1 5 giorni -25500630038.9510.72-123100FLAN72-MST (2 pezzi)-10.593.7Lamiera d’acciaioRAE35-NPP-BRAT..-31.58110.5FLAN72-MSTRAT35-XL

23.68 €

1 5 giorni -9400500024.6300.2290.571.4FLAN42-CSLT-FA125 (1 pezzo)/FLAN42-CST-FA125 (1 pezzo)31466Lamiera in acciaio/ Rivestimento CorrotectRALE20-NPP-BPCSLT..7.526.1-8.7FLAN42-CSLTPCSLT20-XL

25.74 €

1 5 giorni -10100590025.4360.25295.276.2FLAN47-CSLT-FA125 (1 pezzo)/FLAN47-CST-FA125 (1 pezzo)31671Lamiera in acciaio/ Rivestimento CorrotectRALE25-NPP-BPCSLT..8.528-8.7FLAN47-CSLTPCSLT25-XL

31.25 €

1 5 giorni -13200830026.542.50.322.5112.590.5FLAN55-CSLT-FA125 (1 pezzo)/FLAN55-CST-FA125 (1 pezzo)3.51684Lamiera in acciaio/ Rivestimento CorrotectRALE30-NPP-BPCSLT..929-11.5FLAN55-CSLTPCSLT30-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Piastra in acciaio Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg
Profilo foro cilindrico Modello ovale Rilubrificazione possibile sì/no n
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico