Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, manicotto ad incastro eccentrico, guarnizione a P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008318830000
0008318910000
0008319050000
0008319130000
0008319210000
0008319560000
0009400890000
0096409240000
0096409590000
0096410090000
0096410250000
0096410500000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Numero di fori di fissaggio Peso tariffa doganale
(kg)
Distanza centro del foro J
(mm)
Codice unità Larghezza unità A
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Codice cuscinetto Serie di modelli Tappo di protezione A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)
Alloggiamento Codice prodotto

27.66 €

1 5 giorni 128006600313340.5563.5GG.CF04208610GRAE20-NPP-BPCF..-10.5346811.5CF04PCF20-XL

31.31 €

1 5 giorni 1400078003137.540.6970GG.CF05229511GRAE25-NPP-BPCF..-12.5367411.5CF05PCF25-XL

37.15 €

1 5 giorni 195001130035.84441.0182.5GG.CF0622.310812GRAE30-NPP-BPCF..-20408511.5CF06PCF30-XL

43.69 €

1 5 giorni 2550015300395141.3592GG.CF072511812.5GRAE35-NPP-BPCF..-15.54510014CF07PCF35-XL

50.91 €

1 5 giorni 325001980043.85841.77101.5GG.CF0828.813013GRAE40-NPP-BPCF..-18.35111014CF08PCF40-XL

68.22 €

1 5 giorni 350002320043.86942.18111GG.CF1030.214313GRAE50-NPP-BPCF..-19.251.412514CF10PCF50-XL

55.12 €

1 5 giorni 325002040043.86322.24105GG.CF093513713GRAE45-NPP-BPCJ..-2456.711614CJ09PCJ45-XL

33.77 €

1 5 giorni 195001130035.84421.1182.5GG.CF062910812GRAE30-NPP-BPCJ..KASK062046.88511.5CJ06PCJ30-XL-N

39.72 €

1 5 giorni 2550015300395121.4692GG.CF0730.511812.5GRAE35-NPP-BPCJ..KASK072150.510014CJ07PCJ35-XL-N

46.28 €

1 5 giorni 325001980043.85821.89101.5GG.CF0834.513013GRAE40-NPP-BPCJ..KASK082456.811014CJ08PCJ40-XL-N

62.02 €

1 5 giorni 350002320043.86922.38111GG.CF103914313GRAE50-NPP-BPCJ..KASK102860.812518CJ10PCJ50-XL-N

99.11 €

1 5 giorni 520003600053.18423.86143GG.CF124617516GRAE60-NPP-BPCJ..KASK123473.615018CJ12PCJ60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Unità di peso tariffa doganale kg Profilo foro cilindrico
Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello quadrato Con filettatura M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico