Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008250260000 |
0008250500000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Lunghezza unità L (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | A2 (mm) | Altezza unità M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 5 giorni | 0.801 | 122 | 76 | 32 | 90 | ||
33.74 € | 1 | 5 giorni | 1.09 | 145 | 90 | 40 | 110 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Ghisa | T(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Numero merci tariffa doganale | 84833032 | Numero di fori di fissaggio | 1 | Filettatura K1 | M24 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Materiale dell’unità | Ghisa grigia | Modello | Montaggio con foro cieco |
Serie di modelli | GG.HE.. | Foro per lubrificazione Q | M6 | Rilubrificazione possibile sì/no | sì |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | SK |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Lunghezza unità L(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
A2(mm)
Altezza unità M(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali