Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
836-10-RL
D.I. d(Ø) | 15.9 | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.7 | Min. raggio di curvatura(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. D(Ø) | 23.1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -48:: 150 | Strato interno | Gomma sintetica PKR |
Peso tariffa doganale(kg) | 0 | Unità peso tariffa doganale | kg | Strato esterno | Gomma sintetica PKR blu conforme alle specifiche MSHA |
Misura | -10 | Larghezza nominale(mm) | 16 | Tipo | 836 |
Pressione di rottura min (MPa) | 6.8 | Area di applicazione | Alte temperature | Vuoto (kPa) | 51 |
Serie di raccordi | 82 | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Pressione di rottura min (psi) | 1,000 |
Categoria pressione | Bassa pressione | Substrato | Strato di filato tessile ad alta resistenza | Peso tariffa doganale per | 1 |
Paese di origine tariffa doganale | US |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile multiuso PARKER Push-Lok per alte temperature in gomma a bassa pressione, il codice articolo è il seguente: 836-10-RL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 836-10-RL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali