Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0008250770000 |
0008250930000 |
0008255220000 |
0008255490000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | T (mm) | H1 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | L3 (mm) | Altezza unità H (mm) | Larghezza unità A (mm) | N1 (mm) | Lunghezza unità L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | A2 (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 5 giorni | 56 | 89 | 0.86 | 57 | 102 | 37 | 18 | 114.5 | 36.5 | 12 | 70 | 25 | 22 | ||
23.40 € | 1 | 5 giorni | 64 | 89 | 1.181 | 63 | 102 | 40 | 18 | 131.5 | 36.5 | 12 | 80 | 30 | 22 | ||
33.74 € | 1 | 5 giorni | 83 | 102 | 1.61 | 85 | 115 | 50 | 20 | 148 | 49 | 16 | 90 | 35 | 29 | ||
49.42 € | 1 | 5 giorni | 102 | 130 | 2.95 | 100 | 146 | 60 | 32 | 186 | 63.5 | 22 | 118 | 44 | 35 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Scorrevole | Materiale corpo unità | Ghisa | Numero merci tariffa doganale | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori di fissaggio | 1 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Materiale dell’unità | Ghisa grigia |
Modello | Risolto mediante foro passante | Serie di modelli | GG.TUE.. | Foro per lubrificazione Q | M6 |
Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
T(mm)
H1(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
L3(mm)
Altezza unità H(mm)
Larghezza unità A(mm)
N1(mm)
Lunghezza unità L(mm)
N2(mm)
A1(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
A2(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali