Unità a flangia quadrata INA a tre bulloni, quattro bulloni, lamiera d’acciaio, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0004466450000

Codice componente
0004466450000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.62 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Piastra in acciaio Coefficiente di carico dinamico base(N) 12800
Coefficiente di carico statico(N) 6600 Numero merci tariffa doganale 84832000 Metodo di fissaggio Perno filettato
Numero di fori di fissaggio 3 Peso tariffa doganale(kg) 0.32 S(mm) 2
Altezza unità H(mm) 90.5 Unità di peso tariffa doganale kg Codice unità FLAN47-MSB-VA (2 pezzi)
Larghezza unità A(mm) 8 Profilo foro cilindrico Interasse J(mm) 71.5
Materiale dell’unità lamiera d’acciaio, inossidabile Modello rotondo Codice cuscinetto GYE20-KRR-B-VA
Serie di modelli RRY.. U(mm) 20.3 B(mm) 31
V(mm) 55 Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 8.7 Rilubrificazione possibile sì/no n
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE Alloggiamento FLAN47-MSB-VA
Codice prodotto RRY20-VA

Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a tre bulloni, quattro bulloni, lamiera d’acciaio, viti di fissaggio nell’anello interno, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0004466450000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0004466450000.

Supporto tecnico