Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 421SN (Codici componente)

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 421SN

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
421SN-4
421SN-5
421SN-6
421SN-8
421SN-10
421SN-12
421SN-16
421SN-20
421SN-24
421SN-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi) Paese di origine tariffa doganale

34.69 €

1 5 giorni 6.422.510013.4-0.24-469013,000IN

37.69 €

1 5 giorni 7.921.511515-0.27-588612,500IN

39.71 €

1 5 giorni 9.51813017.43/80.34-6-7210,400IN

46.77 €

1 5 giorni 12.71618020.7-0.43-812649,300IN

58.02 €

1 5 giorni 15.91320023.9-0.49-1016527,500IN

65.05 €

1 5 giorni 19.110.524027.8-0.63-1219426,100IN

91.63 €

1 5 giorni 25.48.830035.8-0.94-1625355,075IN

128.82 €

1 5 giorni 31.86.342044.8-1.19-203125.23,600IT

155.38 €

1 5 giorni 38.1550051.1-1.49-2438202,900IT

207.91 €

1 5 giorni 50.8463064.7-2.23-3251162,300IT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR) Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 853-1SN/ISO 1436-1SN / R1AT/SAE 100R1AT Strato esterno Gomma sintetica Tipo 421SN
Area di applicazione Standard Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Pressione media Substrato Treccia in filo di acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico