Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 441

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 441

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
441-4
441-5
441-6
441-8
441-10
441-12
441-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

39.11 €

1 5 giorni 6.4355013.40.27-4614020,000

43.11 €

1 5 giorni 7.929.755150.32-58118.817,000

45.82 €

1 5 giorni 9.5286517.40.42-61011216,000

53.68 €

1 5 giorni 12.724.59020.70.5-8129814,000

67.55 €

1 5 giorni 15.919.210023.80.65-101676.811,000

78.48 €

1 5 giorni 19.115.712027.80.8-121962.89,000

115.95 €

1 5 giorni 25.41415035.81.2-1625568,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 125 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma ISO 11237-R16|SAE 100R16 Strato esterno Gomma sintetica Tipo 441
Area di applicazione Standard Serie di raccordi 46/48 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Pressione media Substrato Treccia in filo di acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico