Tubo flessibile PARKER ParLock R42ST

Tubo flessibile PARKER ParLock R42ST

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R56TC-6
R56TC-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)

140.32 €

1 5 giorni 9.513021.80.95-610

163.32 €

1 5 giorni 12.718025.51.4-812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 56 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica
Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 3862-R15 Strato esterno Gomma sintetica altamente resistente all’usura conforme alle specifiche MSHA
Tipo R56TC Pressione di rottura min (MPa) 224 Area di applicazione Altamente resistente all'usura, approvazione MSHA
Serie di raccordi V5 Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 32,400
Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico