Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
493-4 |
493-4-BLU |
493-4-BLU-RL |
493-4-RL |
493-5 |
493-5-BLU |
493-5-BLU-RL |
493-5-RL |
493-6 |
493-6-BLU |
493-6-BLU-RL |
493-6-RL |
493-8 |
493-8-BLU |
493-8-BLU-RL |
493-8-RL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Pressione di rottura min (MPa) | Pressione di rottura min (psi) | Peso tariffa doganale per | Colore base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.74 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
48.15 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1,000 | Blu | ||
55.62 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1 | Blu | ||
52.85 € | 1 | 5 giorni | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
48.57 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.248 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
51.12 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 20 | 75 | 15 | 5/16 | 0.21 | -5 | - | 60 | 8,695 | 1 | Blu | ||
59.09 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.21 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1 | Blu | ||
56.17 € | 1 | 5 giorni | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.21 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
52.32 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
55.11 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | Blu | ||
63.68 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | Blu | ||
60.49 € | 1 | 5 giorni | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
63.32 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.378 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1,000 | - | ||
66.69 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.33 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | Blu | ||
77.02 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.33 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | Blu | ||
69.68 € | 1 | 5 giorni | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.384 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | - |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | nullo:: 120 | Strato interno | Gomma sintetica | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Strato esterno | Gomma sintetica nera o blu | Tipo | 493 | Area di applicazione | Pulitori ad alta pressione |
Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Categoria pressione | Pressione media |
Substrato | Treccia in filo di acciaio ad alta resistenza | Paese di origine tariffa doganale | IT |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Min. raggio di curvatura(mm)
Larghezza nominale(poll.)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Pressione di rottura min (MPa)
Pressione di rottura min (psi)
Peso tariffa doganale per
Colore base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali