Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 462TC

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 462TC

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
462TC-4
462TC-5
462TC-6
462TC-8
462TC-10
462TC-12
462TC-16
462TC-20
462TC-24
462TC-32
462TC-40
462TC-48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Serie di raccordi Pressione di rottura min (psi) Peso tariffa doganale per

48.12 €

1 5 giorni 6.442.57513.4-0.3-4617046/4824,6401,000

49.60 €

1 5 giorni 7.9408515-0.35-5816046/4823,2001,000

52.98 €

1 5 giorni 9.5359017.2-0.42-61014046/4820,3001,000

60.40 €

1 5 giorni 12.73113020.4-0.52-81212446/4817,9801,000

77.11 €

1 5 giorni 15.92816023.9-0.66-101611246/4816,2401,000

91.11 €

1 5 giorni 19.12819527.7-0.86-121911246/4816,2401,000

125.29 €

1 5 giorni 25.42125035.4-1.17-16258446/4812,1801,000

199.85 €

1 5 giorni 31.817.233545.1-1.8-203168.8489,9801,000

233.95 €

1 5 giorni 38.114.640052-2.2-243858.4488,4721,000

295.26 €

1 5 giorni 50.811.250064-2.9-325144.8486,4961,000

360.25 €

1 5 giorni 63.5776076-3-40632848 (2 parti)4,0601

434.29 €

1 5 giorni 76.2776087.533.3-48-2848 (2 parti)4,0601

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR) Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Strato esterno Gomma sintetica conforme alle specifiche MSHA Tipo 462TC
Area di applicazione Altamente resistente all'usura, approvazione MSHA Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Pressione media
Substrato 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico