Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 797

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 797

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
797-8
797-10
797-12
797-16
797-20
797-24
797-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Strato esterno Misura Larghezza nominale
(mm)
Paese di origine tariffa doganale

103.46 €

1 5 giorni 12.710021.1-Gomma sintetica-812IT

126.38 €

1 5 giorni 15.911523.95/8Gomma sintetica-10-DE

171.75 €

1 5 giorni 19.113527.9-Gomma sintetica-1219IT

221.63 €

1 5 giorni 25.416535.7-Gomma sintetica-1625IT

415.00 €

1 5 giorni 31.822544.9-Gomma sintetica-2031US

578.91 €

1 5 giorni 38.130552.81.5Gomma sintetica-24-US

838.60 €

1 5 giorni 50.838067.6-Gomma sintetica con speciale rivestimento in polietilene-3251US

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 42 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Parker
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-BC
Tipo 797 Pressione di rottura min (MPa) 168 Area di applicazione Spirale compatta GlobalCore
Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 24,000
Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico