Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 787

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 787

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
787-8
787-10
787-12
787-16
787-20
787-24
787-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Larghezza nominale
(poll.)
Strato esterno Misura Larghezza nominale
(mm)
Serie di raccordi Paese di origine tariffa doganale

98.57 €

1 5 giorni 12.79021.1-Gomma sintetica-81273DE

120.40 €

1 5 giorni 15.910023.9-Gomma sintetica-101677IT

154.43 €

1 5 giorni 19.112027.9-Gomma sintetica-121977IT

189.12 €

1 5 giorni 25.415035.7-Gomma sintetica-162577IT

334.37 €

1 5 giorni 31.821044.91.25Gomma sintetica-20-77US

466.43 €

1 5 giorni 38.125552.8-Gomma sintetica-243877US

675.69 €

1 5 giorni 50.831867.6-Gomma sintetica con speciale rivestimento in polietilene-325177US

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(MPa) 35 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Parker
Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità peso tariffa doganale kg Norma ISO 18752-BC
Tipo 787 Pressione di rottura min (MPa) 140 Area di applicazione Spirale compatta GlobalCore
Numero articolo tariffa doganale 40092100 Pressione di rottura min (psi) 20,000 Categoria pressione Alta pressione
Substrato 4 o 6 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico