Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 462ST

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 462ST

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
462ST-4
462ST-5
462ST-6
462ST-8
462ST-10
462ST-12
462ST-16
462ST-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Serie di raccordi Pressione di rottura min (psi)

60.17 €

1 5 giorni 6.442.57513.40.3-4617046/4824,640

62.00 €

1 5 giorni 7.94085150.35-5816046/4823,200

66.23 €

1 5 giorni 9.5359017.20.42-61014046/4820,300

75.49 €

1 5 giorni 12.73112520.40.52-81212446/4817,980

96.38 €

1 5 giorni 15.92816023.90.66-101611246/4816,240

113.89 €

1 5 giorni 19.12819527.70.86-121911246/4816,240

156.63 €

1 5 giorni 25.42125035.41.17-16258446/4812,180

249.80 €

1 5 giorni 31.817.233545.11.8-203168.8489,980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Nitrile (NBR) Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Strato esterno Gomma sintetica con strato esterno in polietilene Tipo 462ST
Area di applicazione Estremamente resistente all'usura Numero articolo tariffa doganale 40092100 Categoria pressione Pressione media
Substrato 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000 Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico