Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
387TC-4 |
387TC-6 |
387TC-8 |
387TC-10 |
387TC-12 |
387TC-16 |
387TC-20 |
387TC-24 |
387TC-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. D (Ø) | Larghezza nominale (poll.) | Misura | Larghezza nominale (mm) | Serie di raccordi | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 6.4 | 50 | 13.4 | - | -4 | 6 | 43/48 | DE | ||
- | 1 | 5 giorni | 9.5 | 65 | 17.4 | - | -6 | 10 | 43/48 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 12.7 | 90 | 20.7 | - | -8 | 12 | 43/48 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 15.9 | 100 | 23.9 | - | -10 | 16 | 43/48 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 19.1 | 120 | 27.8 | - | -12 | 19 | 43/48 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 25.4 | 150 | 35.4 | - | -16 | 25 | 43/48 | IT | ||
- | 1 | 5 giorni | 31.8 | 210 | 46.3 | - | -20 | 31 | 43/77 | US | ||
- | 1 | 5 giorni | 38.1 | 250 | 52.8 | 1.5 | -24 | - | 77 | US | ||
- | 1 | 5 giorni | 50.8 | 320 | 66.2 | - | -32 | 51 | 77 | US |
Loading...
Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: 125 | Strato interno | Gomma sintetica |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale(kg) | 0 | Unità peso tariffa doganale | kg | Norma | ISO 18752-AC/ISO 18752-CC |
Strato esterno | Gomma sintetica conforme alle specifiche MSHA | Tipo | 387TC | Pressione di rottura min (MPa) | 84 |
Area di applicazione | GlobalCore | Numero articolo tariffa doganale | 40092100 | Pressione di rottura min (psi) | 12,000 |
Categoria pressione | Pressione media | Substrato | 1 o 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza (4 strati a spirale per le misure da -20 a 32) | Peso tariffa doganale per | 1,000 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Larghezza nominale(poll.)
Misura
Larghezza nominale(mm)
Serie di raccordi
Paese di origine tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali