Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
820920859 |
920563 |
920770 |
920794 |
920857 |
920861 |
920862 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (bar) | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Barra dello stadio di pressione | Uscite | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.38 € | 1 | 5 giorni | 200 | EDS 8446-1-0100-000 | 0 | 100 | 1 uscita di commutazione | 90262020 | ||
335.38 € | 1 | 5 giorni | 800 | EDS 8446-1-0400-000 | 0.055 | 400 | 1 uscita di commutazione | 90262020 | ||
361.54 € | 1 | 5 giorni | 80 | EDS 8446-2-0025-000 | 0 | 25 | 2 uscite di commutazione | 90262080 | ||
361.54 € | 1 | 5 giorni | 800 | EDS 8446-2-0400-000 | 0.055 | 400 | 2 uscite di commutazione | 90262020 | ||
335.38 € | 1 | 35 giorni | 80 | EDS 8446-1-0040-000 | 0 | 40 | 1 uscita di commutazione | 90262020 | ||
361.54 € | 1 | 5 giorni | 500 | EDS 8446-2-0250-000 | 0.055 | 250 | 2 uscite di commutazione | 90262020 | ||
335.38 € | 1 | 5 giorni | 1000 | EDS 8446-1-0600-000 | 0.055 | 600 | 1 uscita di commutazione | 90262020 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione V/Hz | Tensione DC da 9,6 a 32 V | Collegamento elettrico | Spina del dispositivo M12 x 1, 4 poli (senza presa di accoppiamento) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | EDS 8000 | Attacco | G 1/4 A DIN 3852 (esterno) | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Materiale guarnizione | FPM |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(bar)
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Barra dello stadio di pressione
Uscite
Numero articolo tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali