Indicatore di intasamento HYDAC PVD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1262744

Codice componente
1262744
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

249.23 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio massima(bar) 420 Design rilevatore di intasamento B Peso tariffa doganale(kg) 0.115
Unità di peso tariffa doganale kg Tipo di collegamento AG Tipo PVD
Dimensione collegamento G1/2 Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento(bar) 2 Peso tariffa doganale per 1
Numero articolo tariffa doganale 90268080 Tariffa doganale paese di origine DE Materiale guarnizione FKM (precedentemente FPM)

Si trova sulla pagina di Indicatore di intasamento HYDAC PVD, il codice articolo è il seguente: 1262744.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1262744.

Supporto tecnico