Pompa manuale SKF TMJL 100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMJL 100

Codice componente
TMJL 100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,259.15 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated Pressure(MPa) 100 Corsa(mm) 1.0 Tariffa doganale — peso(kg) 16.978
Peso(g) 13000.0 Volume olio in cm³ 800 Lunghezza del tubo flessibile(mm) 3.000
Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84142080
Raccordo filettato ad attacco rapido G 1/4 Tariffa doganale — Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Pompa manuale SKF TMJL 100, il codice articolo è il seguente: TMJL 100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMJL 100.

Supporto tecnico