Pompa manuale SKF 728619 E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

728619 E

Codice componente
728619 E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,691.46 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated Pressure(MPa) 150 Corsa(mm) 1.0 Tariffa doganale — peso(kg) 21.572
Peso(g) 11400.0 Volume olio in cm³ 2,550 Lunghezza del tubo flessibile(mm) 3.000
Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 82055980
Raccordo filettato ad attacco rapido G 1/4 Tariffa doganale — Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Pompa manuale SKF 728619 E, il codice articolo è il seguente: 728619 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 728619 E.

Supporto tecnico